A válvula de diafragma motorizada de 2/2 vias GEMÜ 638 possui um motor e/ou módulos de comando fabricada pela empresa AUMA. Esta válvula também é adequada para fluidos de altas temperaturas até 150 °C. O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.
- Alta resistência mecânica
- Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
- Sentido de fluxo opcional
- A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
- Atuadores elétricos comprovados e comandos em construção modular
- Diâmetros nominais*: DN 25 até 150
- Temperatura do fluido: 0 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 7 bar
- Tipos de conexões: Flange
- Materiais do corpo da válvula: | | EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
- Conformidades: EAC
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2745 Visualizações
Online desde 16.09.2015