A válvula de diafragma GEMÜ 639 é acionada mediante um atuador de fuso motorizado compacto com motor de passo. Dependendo da configuração, a válvula pode ser fornecida para aplicações ABRIR/FECHAR ou aplicações de posicionamento simples. Para fins de parametrização e diagnóstico, o atuador possui uma interface IO-Link integrada. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
- Apta para processos CIP/SIP (somente com parte intermediária de aço inox)
- Função Abrir/Fechar ou com posicionador integrado
- Velocidade de posicionamento máx. 3 mm/s
- Pode ser parametrado via IO-Link
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 40
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP