A válvula de diafragma GEMÜ 649 é acionada por meio dum atuador de eixo oco motorizado. Este baseia na tecnologia sem escova e sem sensor e assim, garante uma alta performance e vida útil longa. Além das aplicações ABRIR/FECHAR, a válvula é especialmente adequada para aplicações de posicionamento variáveis e complexas. Para sua parametrização e diagnóstico, o atuador possui um servidor Web integrado.
- Separação hermética entre fluido e atuador
- É possível a instalação para uma drenagem otimizada
- Função Aberta / Fechada, posicionadores e controladores de processo
- Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
- Amplas funções de diagnóstico
- Operação via plataforma Web eSy-Web ou Modbus TCP
- Diversas funções de componentes montáveis e acessório já integradas (tais como fins de curso, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 65
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | CW614N, bronze | CW617N, bronze | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
576 Visualizações
Online desde 14.12.2021