A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 656 possui um atuador de membrana de metal de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.
- Alta resistência mecânica
- Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
- A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
- Temperatura do fluido:0 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 250
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visualizações
Online desde 16.09.2015