A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 658possui um atuador de dois estágios e um acionamento pneumático. O castelo do atuador é de aço inox e o comando é realizado através de dois pistões que funcionam independentemente. Um limitador de curso foi integrado como padrão.
- Atuador de dois estágios no qual pode ser ajustado um curso completo e também um curso parcial variável
- Função ABERTA / FECHADA rápida, assim como, possibilidade de dosagem precisa do fluido de operação com o deslocamento dum curso parcial possível
- Capacidade de CIP/SIP
- Possibilidade de verificação da posição ABERTA e FECHADA via sensores de proximidade
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 20
- Formas do corpo:
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais do diafragma:
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Visualizações
Online desde 16.09.2015