A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 660 possui um atuador de pistão de aço inox acionada pneumaticamente. Esta válvula foi projetada para dosagens e envases dos mais diversos produtos. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". Um limitador de abertura e fechamento, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.
- Limitador de fechamento e de abertura integrado regulável de forma simples
- Escala de curso precisa (10 divisões) no castelo
- Alta reprodutibilidade das vazões graças às buchas distanciadoras integradas nos diafragmas de vedação
- Ciclos rápidos de acionamento devido ao volume do atuador minimizado
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 5 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1958 Visualizações
Online desde 27.04.2018
Novidades sobre o produto
27.04.2018