A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 673possui um volante de plástico a prova de calor, e um acionamento manual. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.
- Separação hermética entre fluido e atuador
- A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
- Longa vida útil dos diafragmas graças ao limitador de fechamento patenteado (US-Pat. 5 377 956)
- Também fornecemos os corpos da válvula no design Multi-port (bloco M e corpo em T) ou como corpo de válvula para fundo de tanque
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
- Formas do corpo:
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4435/316L, material do corpo de forjamento | 1.4539/904L material de forjamento e usinado de bloco
- Materiais do diafragma: EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)