A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 673P9 possui um volante de plástico a prova de calor, e é acionada manualmente. O atuador da válvula possui uma vedação especial e assim, é adequado de forma otimizada para processos de limpeza exigentes. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão (tamanho do diafragma 10 até 50).
- Construção compacta para espaços restritos
- Autoclavável
- Aptas para processos de CIP, COP e SIP
- Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
- Tipo de atuador com vedação especial
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 4 até 65
- Formas do corpo:Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento interior do corpo:PFA | PP
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Visualizações
Online desde 16.09.2015