A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 695 possui um atuador de membrana de baixa manutenção de acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Capacidade de CIP/SIP
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
- Corpo de aço inox aplicável em ambientes corrosivos
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 65
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)