- Alto valor Kv
- Adequadas para fluidos agressivos
- Alta pureza devido a produção em sala limpa
- Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
- Temperatura do fluido: -10 até 130 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*:
- Pressão de operação*: até 8 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 16
- Formas do corpo: Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula:
- Materiais da vedação:
- Conformidades*: