A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ C67 HPW CleanStar de ultra pureza possui um acionamento manual. Todas as peças em contato com o fluido são de PFA ou PTFE.
- Alta pureza devido a produção em sala limpa
- Versão High Flow
- Elevado valor da vazão
- Deadleg mínimo
- Sentido de fluxo opcional
- Também pode ser fornecida como válvula em T
- Como forma de opção, a válvula também poderá ser adquirida com porca união de ECTFE. IIsto. Isto possibilita: menores tempos de lavagem da instalação, Kv melhorado (High Flow), elevado "MTBF" (período médio entre falhas) e custos reduzidos
- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo em T
- Tipos de conexões: Bico | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Rosca externa (macho) | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Normas de conexão: DIN
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PP-H, cinza | PP-H, natural | PVDF
- Revestimento interior do corpo:
- Materiais do diafragma: PTFE/EPDM
- Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Vídeo do produto
Diaphragm replacement on GEMÜ C67
04:38 min
623 Visualizações
Online desde 24.10.2018