A válvula de diafragma GEMÜ R649 é acionada por meio dum atuador de eixo oco motorizado. Este baseia na tecnologia sem escova e sem sensor e assim, garante uma alta performance e vida útil longa. Além das aplicações ABRIR/FECHAR, a válvula é especialmente adequada para aplicações de posicionamento variáveis e complexas. Para sua parametrização e diagnóstico, o atuador possui um servidor Web integrado.
- Separação hermética entre fluido e atuador
- É possível a instalação para uma drenagem otimizada
- Função Aberta / Fechada, posicionadores e controladores de processo
- Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
- Amplas funções de diagnóstico
- Operação via plataforma Web eSy-Web ou Modbus TCP
- Diversas funções de componentes montáveis e acessório já integradas (tais como fins de curso, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 65
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Vídeo do produto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
576 Visualizações
Online desde 14.12.2021