A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R677 possui um atuador plástico de baixa manutenção acionado manualmente. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas com elevado valor da vazão.
- Níveis de fixação iguais para vários diâmetros nominais
- Indicador ótico de posição integrado
- Design de instalação compacto graças ao corpo da válvula com fluxo otimizado High Flow
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4223 Visualizações
Online desde 16.09.2015