O corpo da válvula GEMÜ SUB da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO possui um diafragma internamente soldado. O corpo da válvula Single-Use é fixo por meio de clamps ao atuador pneumático GEMÜ SUPM de aço inox ou ao atuador manual GEMÜ SUHK de plástico. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.
- Resistente a impactos, à prova de corrosão
- Material do corpo mecanicamente estável e esterilizável por gama
- Certificado de conformidade para pureza, segurança e testes físicos e químicos
- Guia de validação sob consulta
- O corpo da válvula cumpre os requisitos de limpeza da indústria farmacêutica (USP 85, 788, 790)
- Fabricação em sala limpa classe ISO 8
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 8) até 1''“ (DN 25)
- Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 40 °C
- Pressão de operação*: 0 até 4,9 bar
- Tipos de conexões *: Bocal da mangueira | Clamp
- Materiais do corpo da válvula: PP-R, natural
- Materiais do diafragma: TPE
- Conformidades: EAC | USP