A válvula de retenção GEMÜ 560 possui um corpo de assento angular de aço inox. A vedação na sede da válvula é ou de PTFE ou de PFA. A válvula pode ser fornecida com diferentes tipos de conexão.
- Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
- Sete diferentes tipos de conexão para a utilização em qualquer parte do mundo
- Temperatura do fluido *: -10 até 180 °C
- Pressão de operação*: 0,2 até 25 bar
- Diâmetros nominais: DN 6 até 50
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2759 Visualizações
Online desde 16.09.2015