A válvula de retenção GEMÜ N560 compreende um corpo de válvula globo de assento angular fabricado em plástico (de PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação foram preparados em EPDM e FPM.
- Manutenção simples
- Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
- Baixo peso
- Temperatura do fluido: 5 até 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 100
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiais da vedação de assento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX