GEMÜ R91

Válvula de retenção de duas asas de metal

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A GEMÜ R91 é uma válvula de retenção de duas asas de metal com conexão flangeada e face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558-1. Corpo, asas e vedações disponíveis em diferentes materiais. Na versão com vedação metálica, a válvula GEMÜ R91 pode ser usada a temperaturas elevadas até 300 °C.

  • Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
  • Face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558-1, série 16
  • Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
  • Sem gotejar e formação de bolhas, estanque conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A e G
  • Temperatura do fluido:-200 até 300 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 50 até 600
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-15
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR
  • Materiais da mola:1.4571, aço de mola
  • Conformidades:EAC | WRAS
  • Material das asas:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil

Novidades sobre o produto

08.10.2020

Válvulas de retenção GEMÜ para temperaturas altas e baixas