Válvulas Single-Use

Válvulas Single-Use

Para se evitar contaminações cruzadas ou quando se necessita de um design de instalação mais simples, são utilizadas as válvulas Single-Use. A linha GEMÜ abrange válvulas de diafragma Single-Use com atuador manual ou pneumático assim como, válvulas para comprimir em tubos com atuador pneumático ou motorizado.

Após uma única utilização, o corpo da válvula de diafragma Single-Use é separado do atuador, e descartado. O atuador porém, permanece na instalação para multi-uso.

As válvulas para comprimir em tubos Single-Use possuem um assento protegido, no qual é montado o tubo.  Para fins de controle e regulação do fluido de passagem, o tubo é comprimido de cima através de uma peça compressora. Devido ao contorno do compressor, especialmente desenvolvido, a carga do tubo é minimizada e assim, aumentada a sua vida útil


GEMÜ SUMONDO

Válvula de diafragma Single-Use em plástico, com atuador pneumático de aço inox ou atuador manual de plástico

Exemplos de aplicação

  • Mistura do fluido
  • Fermentação
  • Colheita de células
  • Aplicações de enchimento a granel
  • Limpeza
  • Envase

GEMÜ SUHK SUMONDO

O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

GEMÜ SU40

O atuador pneumático GEMÜ SUPM da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

GEMÜ SU60

O atuador de eixo oco eletromotivo GEMÜ SU60 é baseado em tecnologia sem escovas e sem sensores e, portanto, garante alto desempenho e uma longa vida útil. O posicionador integrado e o controlador de processo o tornam particularmente adequado para aplicações de controle variáveis e complexas, além das aplicações OPEN/CLOSED.

O atuador é conectado à unidade molhada GEMÜ SUB, consistindo do corpo da válvula e do diafragma de vedação soldado, através de uma conexão de braçadeira.


Válvula operada pneumaticamente ou eletromotriz para ABRIR / FECHAR e aplicações de controle em design de plástico ou aço inoxidável / plástico

Exemplos de aplicação

  • Cromografia
  • Mistura do fluido
  • Fermentação
  • Colheita de células
  • Limpeza
  • Filtração

GEMÜ Q30

A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q30 possui um atuador plástico de pistão e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.


Saiba mais

 

GEMÜ Q40

A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q40 possui um atuador de pistão de aço inox e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno dos componentes, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

 


Saiba mais

 

GEMÜ Q50 eSyStep

A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q50 eSyStep é acionada eletricamente. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.






Saiba mais

 

Fale conosco!

Você tem alguma pergunta sobre nossos produtos?

Teremos prazer em ajudá-los.