A válvula globo de assento reto de 3/2 vias GEMÜ 314 possui um atuador de pistão robusto de alumínio de baixa manutenção, e um acionamento pneumático. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis que reduzem o tempo de manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.
- Adequada para misturar e distribuir fluidos
- Castelo do atuador robusto de alumínio
- Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
- Os componentes que entram em contato com o fluido de operação podem ser adaptados aos requisitos de cada caso de aplicação
- Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
- Formas do corpo: Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades: EAC