A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 514 possui um atuador de pistão de alumínio montado de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.
- Castelo do atuador robusto de alumínio
- Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
- Fole de aço inox como vedação da haste para altas temperaturas de operação
- Conexões e materiais especiais sob consulta
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2784 Visualizações
Online desde 16.09.2015
![Washing machine for clothing Washing machine for clothing](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/55/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)