A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 532 possui um atuador de pistão robusto de alumínio de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos. Aqui, ao contrário da GEMÜ 512, não existe o flange de atuador para fixação do atuador.
- Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
- Castelo do atuador robusto de alumínio
- Forças de atrito reduzidas graças à bucha de deslize na cabeça do atuador possibilitam uma boa função de controle
- Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
- Podem ser fornecidos com fole de aço inox como vedação da haste
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2784 Visualizações
Online desde 16.09.2015