A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 533 é motorizada. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Função Abrir/Fechar ou com posicionador integrado
- Pode ser parametrado via IO-Link
- Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004