A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 534 possui um atuador plástico de pistão acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.
- Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
- Peso do atuador leve graças ao corpo de plástico
- Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
- Possibilidade de substituir o atuador padrão pelo 530 ou 532, sob consulta
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 100
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de aço inox fundido | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2784 Visualizações
Online desde 16.09.2015