A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 536 possui um atuador de membrana robusto de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. A válvula é muito bem adequada como válvula de controle. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento montado de forma móvel sobre a haste da válvula. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.
- Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
- Controle exato graças ao obturador tipo coroa com guia e atuador com membrana do atuador
- Valores de fluxo de até 380 m³/h
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Versões para temperaturas mais elevadas sob consulta
- Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais*: DN 32 até 150
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2784 Visualizações
Online desde 16.09.2015