A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 537 possui um volante de plástico ergonômico, e é acionada manualmente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos. Um prolongamento do volante, disponível como opção, possibilita a montagem da válvula em tubulações isoladas.
- Elevado valor da vazão e construção compacta
- Série contínua com corpos de ferro fundido nodular e corpos de aço inox
- Equipagem a posterior como atuador pneumático
- Vedação do assento em PTFE ou PTFE/fibra de vidro
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Travamento do volante para fixação da haste para ajustar um fluxo constante
- Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento: PTFE, reforçado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2759 Visualizações
Online desde 16.09.2015