A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 550 possui um atuador de pistão de aço inox de baixa manutenção, e um acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis que reduzem o tempo de manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.
- Aplicável em funções de bloqueio e de regulagem no caso de gases e líquidos
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Livre de metais não ferrosos
- Opcional para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
- Construção compacta especial com atuador tamanho 0
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 6 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | CRN | DVGW gás | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
68 Visualizações
Online desde 20.12.2023