A válvula de distribuição modular GEMÜ 553 consiste de diversos módulos da válvula globo. Estes podem ser equipados com atuadores manuais ou pneumáticos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio duma vedação PTFE. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado diante do pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Cada módulo pode ser ligado entre si de forma simples com parafusos.
- Construção modular necessitando de pouco espaço
- Tempos de manutenção da instalação reduzidos em comparação a válvulas simples, sendo que se pode substituir todo o módulo
- Possibilidade de combinação individual de até 10 módulos simples
- Possibilidade de encomenda com configuração pronta
- Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 20
- Formas do corpo:Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Rosca
- Normas de conexão:DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:PTFE
- Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
780 Visualizações
Online desde 16.09.2015