A válvula globo de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 565 possui um atuador de pistão de aço inox acionado pneumaticamente. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). Como função de acionamento oferecemos o tipo "Normal fechada" (NF). Além do aço inox, ainda oferecemos materiais do corpo da válvula em diversos plásticos.
- Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-15 até 55 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 3 até 15
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U | PVDF
- Materiais da vedação de assento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2755 Visualizações
Online desde 16.09.2015