A válvula solenoide piloto de 3/2 vias GEMÜ 8303 é comandada por pressão diferencial. O corpo é de alumínio ou aço inox. A bobina é revestida com plástico e pode ser removida.
- Posição de montagem opcional
- Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
- Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
- Respiro silenciador como padrão
- Temperatura do fluido: -10 até 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Pressão de operação: 1 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 2
- Tipos de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Materiais do corpo da válvula: 1.4581 | Alumínio
- Conformidades: ATEX | EAC