A válvula solenoide piloto servo-comandada de 5/2 vias GEMÜ 8458 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.
- Posição de montagem opcional
- Acionamento manual como padrão
- Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
- Construção tecnicamente avançada e comprovada
- Temperatura do fluido: -10 até 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 1 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 6
- Conexão : Rosca
- Material do corpo da válvula : Alumínio
- Tipo de conexão elétrica:
- Tensões de alimentação: 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Classe de proteção: IP 65
- Conformidades: EAC