A válvula solenoide piloto servo operada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8500 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina é revestida com plástico e pode ser removida. O pistão tem vedação em borracha macia.
- Posição de montagem opcional
- Acionamento manual como padrão
- Bobina giratória
- Adequada para ativação de atuadores pneumáticos de simples e dupla ação
- Opcionalmente com conexão NAMUR
- Temperatura do fluido:-10 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:2,5 até 10 bar
- Diâmetro nominal:DN 7
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção B
- Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 12 VDC | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões:Rosca
- Materiais do corpo da válvula:Alumínio
- Conformidades:ATEX | Segurança funcional