Мембранные клапаны GEMÜ с облицовкой отличаются универсальностью, поскольку они способны выдерживать как агрессивные среды, так и высокие температуры. Они используются, например, для водоподготовки, в химической, бумажной и горной промышленности.
Часто нельзя использовать клапан с металлическим корпусом, поскольку агрессивная среда воздействует на материал и разрушает его. Также зачастую непригодны клапаны с пластиковым корпусом, так как температуры выше допустимых для данного материала.
GEMÜ предлагает подходящие решения с металлическими клапанами с облицовкой, которые в сочетании с соответствующим материалом мембраны отвечают самым высоким требованиям и тем самым обеспечивают высокую эксплуатационную надежность.
В первую очередь различают мембранные клапаны с низким седлом и мембранные клапаны с вертикальным седлом.
Мембранные клапаны с низким седлом
Особенно при использовании для вязкотекучих сред, например, шламов и жидкостей с большим содержанием твердых частиц и волокон, эти клапаны превосходят другую запорную арматуру, что обусловлено их конструкцией с минимальным сопротивлением. Для абразивных сред, таких как поверхностная вода с частицами песка или известковое молоко для водоподготовки, можно использовать металлический корпус клапана с облицовкой из эбонита. При этом вся часть, вступающая в контакт со средой, защищена облицовкой и предупреждает образование микросрезов (гидроабразивный износ).
GEMÜ 657 — это новое изделие, дополняющее серию клапанов с низким седлом. Оно также представляет собой клапан с ручным управлением, предназначенный главным образом для обеспечения максимальной пропускной способности. Конструкция клапана High-Flow, который предлагается с сечениями Ду от 25 до 200, в открытом состоянии обеспечивает проход, соответствующий почти полному диаметру трубопровода. В различных случаях это позволяет использовать меньшие сечения по сравнению с обычными клапанами, что приводит к снижению расходов.
Мембранные клапаны с вертикальным седлом
Их можно использовать примерно в 90% всех случаев промышленного применения. В зависимости от конкретной ситуации клапаны с чисто металлическим корпусом из чугуна или нержавеющей стали зачастую работают на пределе своих возможностей, в особенности с агрессивными средами. Для подобных случаев металлические корпуса из чугуна с шаровидным графитом GGG40.3 или из нержавеющей стали 1.4408 (точное литье) снабжаются облицовкой ПФА (Perfluoralkoxy), изготовленной на современных литьевых машинах. Преимущества данной технологии в сочетании с многолетним опытом обеспечивают высокое качество изделий, точно определимые геометрические свойства, стабильную толщину стенок, а также высокую эксплуатационную надежность и воспроизводимость облицовки. По этой же технологии на металлические корпуса наносятся также другие высококачественные материалы, такие как ПП (полипропилен) и эбонит.
Типичные варианты применения: серная кислота, хлор или едкий натр.