Многоходовой клапанный блок с мембранными клапанами GEMÜ P600M в исполнении из нержавеющей стали, с одним или несколькими мембранными седельными клапанами. Предлагается с ручным, пневматическим или электрическим приводами на выбор. Перекрытие седла клапана осуществляется за счет мембраны.
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Минимальная застойная зона
- Уменьшенное количество соединений и сварных швов
- Возможность реализации самых различных функций в условиях ограниченного пространства
- Широкие возможности адаптации оборудования для измерения, управления и регулирования, а также комплектующих
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 150
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), цельный материал | 1.4539 (904L), литой
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM
- Соответствия:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Views
Онлайн с 20.12.2023