GEMÜ 3140

Измерительный преобразователь давления и переключатель давления

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Измерительный преобразователь давления / реле давления GEMÜ 3140 предназначен для высокоточных измерений в широком диапазоне давления. Датчик может использоваться как в пастообразных, так и в загрязненных технологических средах. Благодаря исполнению из высококачественных материалов он также подходит для измерений в агрессивных средах. В зависимости от модели доступны различные электрические и механические соединения. Модель со светодиодным дисплеем имеет 4-разрядный индикатор с возможностью поворота.

  • В зависимости от исполнения предлагается с поворотным светодиодным дисплеем и интерфейсом IO-Link
  • Для пастообразных, загрязненных и агрессивных сред
  • В виде опции доступен подходящий проходной корпус
  • В виде опции предлагается в исполнении ATEX и SIL2
  • Точность 0,5% FSO (по IEC 60770)
  • Произвольное монтажное положение
  • Керамический датчик
  • Диапазон измерения: 0 до 40
  • Температура среды *: -40 до 125 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Материал корпуса : 1.4404
  • Вид соединения : Резьба
  • Выходные сигналы : 0–10 В | 0–20 мA | 4–20 мA | NPN | PNP
  • Соответствия: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized

Новая информация о продукте

10.09.2018

Надежный контроль давления в установках и трубопроводах