GEMÜ C38 SonicLine представляет собой ультразвуковой расходомер, работающий по принципу разности фаз. Два расположенных друг напротив друга датчика попеременно посылают и передают ультразвуковые сигналы. При неподвижной среде оба датчика принимают отправленные ультразвуковые сигналы в одной фазе, то есть без разности фаз. В движущейся среде возникает смещение фаз. Возникающая разность фаз прямо пропорциональна скорости потока. По скорости потока и известному диаметру трубопровода рассчитывается объемный расход.
- Высокая точность и воспроизводимость
- Моментальная регистрация результатов измерений (250 измеренных значений / сек)
- Свободно выбираемое сечение трубопровода — отсутствие подвижных механических деталей
- Возможность использования в высокодинамичных процессах (время дозирования < 1 с)
- Высокая химическая стойкость
- Встроенная функция дозирования
- Макс. рабочее давление: 6 бар
- Температура среды: 0 до 80 °C
- Номинальные размеры : 3/8''“ (DN 6) до 1''“ (DN 20)
- Материал корпуса : PFA
- Виды соединений: Соединение типа Flare
Видеоролик о продукте
Clean room plant Emmen
01:52 min
1645 Views
Онлайн с 18.09.2015