GEMÜ 3020
3020
  • Диапазон измерения: 120 до 25000
  • Температура среды: -20 до 80 °C
  • Рабочее давление: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры: DN 25 и DN 50
  • Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение
  • Материалы измерительной трубки : PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Вид электрического подсоединения: Приборный штекер типоразмера A
  • Напряжения электропитания: 24 В=
  • Соответствия: EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Диапазон измерения жидкостей:120 до 25000 l/h
  • Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
  • Температура среды :-20 до 80 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 50
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
  • Материалы измерительной трубки:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:24 В=
  • Соответствия:EAC