- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Напряжение электропитания :12 В= | 12–24 В~/= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 250
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Напряжение электропитания :24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":279,"v":"1.4404, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Напряжение электропитания :12–24 В~/= | 24 В~/= | 24 В= | 85–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:13 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, 67
- Соответствия:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":277,"v":"S275JR, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"},{"i":1240,"v":"1.4408, \u043d\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Tilslutningsende"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri spindelende"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}