Блок концевых выключателей GEMÜ LSCподходит для монтажа на поворотной арматуре с ручным управлением и пневмоприводом. Положение арматуры надежно распознается и соответственно сигнализируется с помощью оптической индикации.
- Настройка допусков конечных положений
- Компактный и прочный корпус
- Возможна установка на любую поворотную арматуру со стандартным интерфейсом VDI/VDE 3845
- Простой монтаж и дооснащение на поворотных приводах
- Сигнализация до 4 положений
- Соединение электромагнитных клапанов (опционально)
- Оптический 3D-индикатор (опционально)
- Светодиодная индикация откр./закр. (опционально)
- Низкие температуры до -40 °C (опционально)
- Температура окружающей среды:-25 до 80 °C
- Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
- Напряжения электропитания:5–250 В~/=
- Класс защиты :IP66, IP67
- Виды электрических подсоединений:Штекер, Harting | Штекер, Hirschmann | Кабельный ввод M20 | Штекер M12 | Резьбовое соединение NPT
- Типы переключателей:2-проводной датчик приближения (NAMUR) | Геркон | Микровыключатель | 3-проводной датчик приближения
- Соответствия:ATEX | EAC | IECEx | Функциональная безопасность
Подходящие изделия
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Применение продукта
Новая информация о продукте
Новая информация о продукте
25.02.2019