Индуктивный двойной датчик GEMÜ LSFподходит для монтажа на поворотной арматуре с ручным и пневмоприводом. Положение арматуры надежно распознается и соответственно сигнализируется с помощью оптической индикации.
- Простой монтаж и дооснащение на поворотных приводах
- Компактный и прочный корпус
- Возможна установка на любую поворотную арматуру со стандартным интерфейсом VDI/VDE 3845
- Светодиодный индикатор ОТКР./ЗАКР.
- Температура окружающей среды:-25 до 85 °C
- Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
- Напряжения электропитания:10–30 В= | 8 В NAMUR
- Класс защиты :IP 67
- Виды электрических подсоединений:Штекер M12
- Типы переключателей:2-проводной датчик приближения (NAMUR) | 3-проводной датчик приближения
- Соответствия:ATEX | CSA | IECEx | UL Recognized | Функциональная безопасность
Подходящие изделия
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Применение продукта
Новая информация о продукте
25.02.2019