![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/MSR-Koffer_neu_300px.jpg)
Новый многофункциональный кейс GEMÜ с поддержкой программного управления от запоминающего устройства (SPS) предназначен для независимой от системы эксплуатации, программирования и инициализации средств автоматизации, смонтированных на технологических клапанах. Речь идет, например, об электрических и интеллектуальных датчиках положения, а также об электронных и электропневматических регуляторах. Многофункциональный кейс отрегулирован на автоматизационную технику GEMÜ, но к нему можно подключать также приборы и изделия других производителей. Для этого кейс серийно комплектуется свободно выбираемыми входами и выходами 0–10 В, 0–20 мA и 4–20 мA, а также разъемом питания 24 В= и гнездом Ethernet. С прибором также могут сообщаться датчики и измерительные преобразователи. Многофункциональный кейс также подходит для обучения технического персонала, занимающегося ремонтом и обслуживанием. Прибор компактен, оптимально подходит для частых транспортировок и имеет исключительно прочную конструкцию. Обеспечивается надежность управления даже для не очень опытных специалистов. Многофункциональный кейс GEMÜ MSR имеет программное управление от запоминающего устройства (SPS) производства Siemens и оснащен промышленным сенсорным дисплеем. Удобный графический дисплей гарантирует интуитивно понятное управление даже малоопытным пользователям. На стартовой странице можно выбрать один из восьми языков (немецкий, английский, французский, шведский, русский, испанский, португальский, итальянский). В многофункциональный кейс встроены миниатюрный компрессор и ресивер для независимой подачи сжатого воздуха на подключенные устройства малого и среднего номинального размера. Инженеры сознательно отказались от перегрузки пользовательского интерфейса лишней информацией, чтобы информация на дисплее отображалась наглядно, а пользователь уверенно ориентировался в продуманно структурированном меню. С многофункциональным кейсом серийно поставляются готовые кабели, необходимые для эксплуатации с продукцией GEMÜ. Для эксплуатации устройств других производителей нужно приобрести соответствующие кабели. MSR-кейс работает с напряжением 100–240 В~ и тем самым может использоваться повсеместно, во всех сетях питания. В качестве корпуса и для транспортировки использована стабильная система TANOS, изготавливаемая из пластмассы ABS. Кейсы можно класть друг на друга и скреплять между собой.