Новые видеоматериалы по замене двухкомпонентных мембран

Новые видеоматериалы по замене двухкомпонентных мембран

Новые видеоматериалы по замене двухкомпонентных мембран

По определенным темам, таким как замена изнашивающихся деталей, отдел программ обучения GEMÜ в последние годы уже выпустил некоторые видеоматериалы.

Вышли еще два видеофильма по этой теме. В них речь идет о замене двухкомпонентных мембран из PTFE/EPDM.

Замена изнашивающихся деталей, например мембран, эксплуатируемых в стерильных условиях, условиях повышенной чистоты и в промышленной сфере, производится регулярно и, как правило, в качестве профилактической меры. При частой очистке, воздействии пара или при эксплуатации со средами, содержащими твердые частицы, сменные детали необходимо заменять заблаговременно, до снижения их работоспособности или даже полного отказа. При этом важное значение имеет квалифицированный монтаж двухкомпонентных мембран, к которому предъявляются особые требования. Новые видеоматериалы содержат подробное описание отдельных этапов на примере GEMÜ 650 и GEMÜ 687.

В обоих сюжетах речь идет о мембранах с кодом материала 5E. Они успешно используются в течение многих лет и имеют подпорный слой из PTFE и заднюю часть из EPDM. В промышленной сфере они применяются, как правило, в условиях воздействия высоких температур или в условиях, требующих высокой химической устойчивости. В исполнении 3A они пригодны для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями. Наряду с вариантами GEMÜ 650 и 687 мембраны могут быть использованы также в клапанах в исполнениях 3A (GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 и 688), соответствующих стандарту 54-02.