Дефектные О-образные уплотнители могут привести к прямым и косвенным расходам вследствие простоев оборудования, отзывов продукции или ущерба, нанесенного окружающей среде. При использовании химикатов и присадок, а также в условиях повышенной температуры вышеупомянутые эластомерные уплотнения очень быстро изнашиваются. Поэтому для серии продуктов iComLine компания GEMÜ разработала инновационный способ уплотнения без использования О-образного уплотнения. При этом сцепляются два адаптированных друг к другу контура, обеспечивая тем самым постоянное надежное уплотнение. Разработанный принцип уплотнения без О-образного уплотнения позволяет сэкономить не только на дополнительных расходах на эластомерные уплотнения, но и заметно повышает срок службы клапанных блоков. Новый способ уплотнения обеспечивает при этом уплотнение практически без мертвых зон. Кроме того, благодаря оптимизированному размещению комплектующих и дополнительных разъемов для подключения к разным многоходовым клапанным блокам поддерживается модульная и — за счет этого — гибкая конструкция многофункциональных блоков iComLine.
Соединение и спрессовывание обоих уплотнительных контуров обеспечивается в зависимости от требований с использованием винтов из нержавеющей стали или напрямую через резьбу в многоходовом клапанном блоке GEMÜ PC50.
Для соединения по инновационному принципу во всех многоходовых клапанных блоках GEMÜ PC50 iComLine используется материал PTFE. Он рассчитан на рабочее давление до 6 бар и может использоваться при температуре рабочей среды в диапазоне от -10 до +150 °C.
Клапанные блоки GEMÜ PC50 iComLine без О-образного уплотнения теперь предлагаются с сечением 3/8“ и 1/2“. Другие сечения могут изготовляться по запросу и предлагаться в рамках конкретного заказа.