Высокоточное измерение в широком диапазоне давления и температуры — именно для этого предназначены новые датчики давления серии GEMÜ 3140. Путем соответствующего изменения линейки продуктов компания GEMÜ из Ингельфингера, специализирующая на производстве клапанов, обновляет свое предложение в сфере измерительной техники.
В рамках обновления ассортимента оборудования для измерения давления компания GEMÜ запланирована замену модели 3120 на новые измерительные преобразователи и переключатели давления серии GEMÜ 3140. В сравнении с предыдущими моделями новая серия приборов выгодно отличается значительно расширенным диапазоном измерений, различными вариантами электрооснащения и соответствием основным допускам.
Устройства серии GEMÜ 3140 предназначены для использования в жидкостях или газах под давлением в диапазоне от 0 до 40 бар и при температуре от -40 до +125 °C. Высококачественный керамический датчик надежно преобразует давление в пропорциональный электрический сигнал с точностью измерения 0,5% FSO по IEC 60770.
Интерфейс IO-Link для интеллектуального объединения приборов в единую сеть
Для оптимальной адаптации к различным областям применения доступны все стандартные электрические и механические подключения. С помощью интерфейса IO-Link возможно использование измерительных преобразователей и переключателей давления GEMÜ 3140 в целях автоматизации и контроля процессов с централизованной системой управления. Это обеспечивает, например, своевременное распознавание утечек и избыточного давления.
Универсальное применение
Датчики давления серии GEMÜ 3140 подходят для большинства областей применения в промышленной сфере. Измерительные преобразователи и переключатели давления GEMÜ 3140 можно использовать как для регистрации технологического давления и измерения перепада давлений, так и для надежного регулирования, измерения и контроля уровня в процессах заполнения. При этом встроенный датчик может использоваться и в пастообразных, и в загрязненных рабочих средах. Благодаря высококачественным материалам он также подходит для измерений в агрессивных средах, например в кислотных и щелочных растворах.
GEMÜ 3140 имеет допуски согласно UL, SIL2 и IECEx. Кроме того, доступны взрывозащищенные варианты и исполнения по стандарту SIL. В зависимости от исполнения устройство может дополнительно оснащаться поворотным светодиодным дисплеем. Благодаря 4-разрядному индикатору в любом монтажном положении можно всегда визуально определить текущие рабочие параметры.