![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2019/1205_000_Z100_102_3101_104_300px.jpg)
Герметично закрытый электрический датчик положения GEMÜ 1205 использует проверенную технологию для работы в сложных условиях окружающей среды.
В новой версии датчика положения GEMÜ 1205 для линейных приводов, разработанной специально для использования в зонах ATEX, производитель клапанов из Ингельфингена делает ставку на конструкцию, ориентированную на область применения и использующую проверенные технологии. Датчик положения имеет прочную конструкцию в сочетании с герметично закрытым корпусом из алюминия и типом взрывозащиты «повышенная безопасность». Кроме того, все подвижные компоненты внутри рассчитаны на длительный механический срок службы.
Для определения конечных положений в датчике положения GEMÜ 1205 имеется плавно регулируемый микровыключатель. Это позволяет надежно опрашивать положения «закрыто» и/или «открыто» при ходе клапана от 2 до 70 мм.
Датчик положения рассчитан на использование в зонах ATEX категории 2, зоне 1 и/или зоне 21, а также на использование при температурах до -20 °C.