![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_1436_cPos_300px.jpg)
Благодаря новому интерфейсу промышленной сети Profinet скорость передачи данных регулятора положения GEMÜ 1436 cPos увеличивается в 8 раз. При этом, как и прежде, обеспечивается удобное выполнение любых настроек без необходимости локального ввода данных на блоке управления. Кроме того, через новый интерфейс можно передавать технологические данные в цифровом виде в систему управления положением клапана. Profinet также имеет и другие практические преимущества для пользователя, поскольку обеспечивает более надежное соединение и расширяет возможности конфигурирования. Наряду со стандартными исполнениями с аналоговыми сигналами (0/4…20 мА) и уже доступными вариантами DeviceNet и Profibus DP электропневматический регулятор положения теперь также предлагается с интерфейсом Profinet (стандарт промышленной сети Ethernet), который всё чаще используется в области автоматизированных систем. Таким образом компания GEMÜ расширяет свою программу регуляторов положения для клапанов с пневматическим приводом. Признанный специалист в производстве клапанов теперь предлагает полный ассортимент регуляторов положения для реализации широкого спектра задач по регулированию. При этом различные модели имеют свои специфические свойства и характеристики, что позволяет всегда находить оптимальный баланс между разнообразием функций и затратами/преимуществами.