![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_GDR_300px.jpg)
Компания GEMÜ, специализирующаяся на производстве клапанов, расширяет свою программу запорных клапанов и шаровых кранов с пневматическим управлением и в скором времени представит новые модели с простым приводом GEMÜ GDR или GSR (серия Basic).
Приводы Basic GEMÜ GDR и GSR предназначены для запорных клапанов и шаровых кранов с пневматическим управлением. Исполнения GEMÜ GSR (приводы одностороннего действия) и GEMÜ GDR (приводы двойного действия) служат для простого открывания/закрывания в неагрессивных рабочих средах. Конечные положения могут регулироваться с точностью ± 5°. Приводы могут активироваться управляющим давлением не менее 2,5 бар и не более 8 бар и предназначены для низкой и средней частоты переключений. Визуальный индикатор положения реализован в виде шайбы со шкалой на лимбе, позволяя быстро и легко определять положение диска клапана в трубопроводе.
Стандартизированное фланцевое подключение F03-F14 согласно DIN EN ISO 5211 обеспечивает простой и быстрый монтаж на поворотной арматуре GEMÜ с номинальным размером до DN 350. Кроме того, приводы оснащены интерфейсом по VDI/VDE3845 для подключения датчиков положения, пилотных клапанов и других принадлежностей. Благодаря алюминиевому корпусу и крышке с эпоксидным покрытием приводы надежно защищены от коррозии.