Средства автоматизации GEMÜ с сертификатом UL

Средства автоматизации GEMÜ с сертификатом UL

Средства автоматизации GEMÜ с сертификатом UL

слева направо: GEMÜ 1234, GEMÜ 1436 eco cPos и GEMÜ 1235

Компания GEMÜ, специализирующаяся на производстве клапанов, сертифицирует по стандарту UL еще три интеллектуальных средства автоматизации: датчики положения GEMÜ 1235 и GEMÜ 1236 и позиционер GEMÜ 1436 eco cPos.

Сертификат UL действителен для США и Канады. Фактически его должны иметь все машины и компоненты оборудования, которые экспортируются в эти страны или используются здесь.

Датчики положения GEMÜ 1235 и GEMÜ 1236
Датчики положения GEMÜ 1235 и GEMÜ 1236 имеют компактную и простую конструкцию и одновременно набор самых современных функций. Они обеспечивают обычную дискретную обратную связь по положению промышленного клапана (закрыт или открыт), а также обмен данными через IO-Link. Изделия предлагаются в исполнениях из пластика и нержавеющей стали.

Регулятор положения GEMÜ 1436 eco cPos
Регулятор положения GEMÜ 1436 eco cPos отличается высокой степенью универсальности. Благодаря ограниченной ключевыми функциями электронике и быстрому вводу в эксплуатацию (speed-AP) этот регулятор положения чрезвычайно прост в использовании и предназначен для решения обычных задач по регулированию.

 

300dpi
.jpg
2.21 M
ru
.docx
89 K