Поворотные дисковые затворы серии GEMÜ R480 Victoria от компании GEMÜ (Ингельфинген/Германия), специализирующейся на производстве клапанах, теперь получили одобрение для эксплуатации с кислородом в качестве рабочей среды.
Все используемые в поворотных дисковых затворах этого специсполнения уплотнители и вспомогательные материалы (смазки и резьбовые фиксаторы), соприкасающиеся с рабочей средой, прошли испытания и получили одобрение Федерального института исследований и испытаний материалов (BAM). Неподходящие масла и смазки могут привести к возгораниям, поэтому все компоненты, контактирующие с рабочей средой, должны быть соответствующим образом очищены.
Испытание для получения допуска от BAM проводилось в соответствии с предписаниями стандартов DIN EN 1797 и ISO 21010. Допуск ограничен на использовании с газообразным кислородом при максимальной рабочей температуре 60 °C и давлении 15 бар. Поворотные дисковые затворы серии GEMÜ R480 Victoria, допущенные для работы с кислородом, можно идентифицировать по специальной функции «O». Допуск относится к материалу уплотнения (EPDM, код E) и к материалу диска (нержавеющая сталь, код A).