![Sterilisation system for medical equipment Sterilisation system for medical equipment](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/14/Rent_Sterilisator_04_2018.jpg)
В больницах и медицинских учреждениях помимо стерильных хирургических инструментов требуется также большое количество различных гигиенических средств и емкостей. Поэтому загрязненные/зараженные элементы сортируются по тележкам и загружаются в машину для мойки / асептической обработки. На первом этапе производится промывка со специально очищенной и нагретой до 55°C водой. На втором этапе производится основная очистка при такой же температуре. К очищенной воде VE добавляются моющие средства. После этого, на третьем этапе, все ополаскивается при температуре 85–90°C.