Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ 410 с пневмоприводом. Доступны функции управления «Нормально закрытый пружиной» и «Нормально открытый пружиной». Корпус клапана доступен в пластиковом исполнении.
- Небольшая масса
- Стойкий к коррозии корпус из пластика
- Простой монтаж посредством накидной гайки
- Компактный поршневой привод из пластика
- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Views
Онлайн с 03.11.2021